Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 291.1 - Stainless Steel-Square linear actuators, Type R2, Right hand thread, shaft journal at both ends
Bill of material
Edelstahl-Vierkant-Lineareinheit GN291.1-40-220-R2-NI
ARTNR
S
mm
L1
Travel (standard lengths)
mm
L1MAX
max. travel
mm
POS
Swivelling
mm
Введите значение для POS
Swivelling
mm
cm
inch
ft
GS
Shaft thread
D1
f7
mm
D2
Thread
L2
Total length
mm
L3
mm
L4
mm
M1
mm
M2
mm
PF
Shaft key spring DIN 6885
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879059
ROHS
YES
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей