Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 1 set 2022. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 924.40 - Spoked handwheel for linear actuators, with revolving handle, with keyway
Bill of material
Speichenhandrad fuer Lineareinheiten GN924.40-125-K12-R
ARTNR
GN924.40-125-K12-R
D1
125 mm
D2
Bore H7
12 mm
D3
31 mm
D4
23 mm
B
15 mm
H
11 mm
L1
18 mm
L2
~
33.5 mm
ZG
Ø Handle GN 798
22 mm
MAT
Material
Alu
WEIGHT
Weight
0.3400 kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES