Catalog navigation
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2022年9月1日停产,不建议将其用于新的产品/项目
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 924.50 - Spoked handwheel for linear actuators, with revolving handle, with keyway
Bill of material
Speichenhandrad fuer Lineareinheiten GN924.50-140-K12-R
ARTNR
GN924.50-140-K12-R
D1
140 mm
D2
Bore H7
12 mm
D3
36 mm
D4
28 mm
B
16.5 mm
H
13 mm
L1
19 mm
L2
~
36.5 mm
ZG
Ø Handle GN 798
24 mm
MAT
Material
Alu
WEIGHT
Weight
0.4200 kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型