카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Stellungsanzeiger GN9534-40-1-R-NI-AR-OR
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Linear actuators, Linear actuator connectors
GN9534
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_8/lineareinheiten_verfahrschlitten/gn9534/gn9534_r.prj},{NB=Stellungsanzeiger GN9534-40-1-R-NI-AR-OR},{ARTNR=GN9534-40-1-R-NI-AR-OR},{PARTNUMBER=GN 9534-40-1-R-NI-AR-OR},{NORMNR=GN 9534},{D1=40},{P=1},{Z=0001.0},{B=48},{D2=12},{D3=29},{L1=37},{L2=30},{L3=6.0},{M1=43.5},{M2=23.0},{M3=30},{G=M5},{GX=5},{MD=1500},{EINBLAUGE= schräg, unten},{VERX=AR},{FARBE=orange},{MAT=Edelstahl nichtrostend, 1.4301},{VER=6},{WEIGHT=0.1570},{CTN=90318080},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 64
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 9534 - Position Indicators, Type R, Numbers ascending clockwise
Bill of material
Stellungsanzeiger GN9534-40-1-R-NI-AR-OR
ARTNR
GN9534-40-1-R-NI-AR-OR
GN9534-40-1-R-NI-AR-OR
D1
Ø Linear actuator
40
40
mm
P
Spindle pitch Linear actuator
1
1
mm
Z
Counter
0001.0
0001.0
B
48
48
mm
D2
H7
12
12
mm
D3
29
29
mm
L1
37
37
mm
L2
30
30
mm
L3
6.0
6.0
mm
M1
43.5
43.5
mm
M2
23.0
23.0
mm
M3
30
30
mm
G
Grub screw
M5
M5
MD
Max. rpm
1500
1500
min
EINBLAUGE
Installation (Front view)
On the chamfer, below
On the chamfer, below
FARBE
Color
Orange
Orange
WEIGHT
Weight
0.1570
0.1570
kg
CTN
Customs Tariff Number
90318080
ROHS
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청