카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
SL16-055
Berger Tools
Die springs
Die springs - METRIC
Metric springs to JIS B5012
Series SL
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sl/sl_16.prj},{NB=SL16-055(0)},{ARTNR=SL16-055},{CODE=SL16-055},{DO=16.0},{DI=8.0},{LO=55},{RG=15.7},{SX=0.0},{S1=17.6},{F1=275},{S2=19.8},{F2=314},{SN=22.0},{FN=343},{SB=26.4},{FB=414},{MAT=Cr-Si},{BXH=3,33 x 1,85},{DE=15.3},{B=3.330},{H=1.850}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
SL Ø 16 - Light load
Bill of material
SL16-055
ARTNR
SL16-055
SL16-055
DO
Hole diameter
16.0
mm
DI
Rod diameter
8.0
mm
LO
Free length
55
55
mm
RG
Rate /±10%
15.7
15.7
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
55.000
55.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
17.6
17.6
mm
F1
Force
275
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
19.8
19.8
mm
F2
Force
314
N
SN
Maximum operating deflection
22.0
22.0
mm
FN
Force
343
N
SB
Solid deflection
26.4
26.4
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Cross wire section
3,33 x 1,85
mm
DE
Approx. spring outside diameter
15.3
H
1.850
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청