카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
B10-044
Berger Tools
Die springs
Die springs - METRIC
Die springs to ISO 10243
Series B
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/b/b_10.prj},{NB=B10-044(0)},{ARTNR=B10-044},{CODE=B10-044},{DH=10},{DD=5},{LO=44},{RG=10.3},{SX=0.0},{S1=11},{F1=113},{S2=13.2},{F2=136},{S3=14.9},{F3=153},{SN=16.5},{FN=170},{SB=19.4},{FB=200},{MAT=Cr-Si},{BXH=1.9 x 1.3},{DE=9.3},{DE1=9.300},{B=1.900},{RG1=10.300},{H=1.300},{DDNUM=5.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
B Ø 10 - Medium load
Bill of material
B10-044
ARTNR
B10-044
B10-044
DH
Hole diameter
10
mm
DD
Rod diameter
5
mm
LO
Free length
44
44
mm
RG
Rate /±10%
10.3
10.3
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
44.000
44.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
11
11
mm
F1
Force
113
113
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
13.2
13.2
mm
F2
Force
136
136
N
S3
14.9
14.9
mm
F3
Force
153
153
N
SN
Maximum operating deflection
16.5
16.5
mm
FN
Force
170
170
N
SB
Solid deflection
19.4
19.4
mm
BXH
Cross wire section
1.9 x 1.3
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청