카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
RMHR26-089
Berger Tools
Die springs
Die springs - METRIC
Die springs US Series
Series RMHR
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rmhr/rmhr_26_metric.prj},{NB=RMHR26-089(0)_1},{ARTNR=RMHR26-089},{CODE=RMHR26-089},{DH=25.40},{DD=12.70},{LO=88.90},{RG=40.1},{SX=0.0},{S1=17.8},{F1=713},{S2=22.4},{F2=896},{S3=26.7},{F3=1070},{SN=32.9},{DE=25.40},{B=6.350},{H=3.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
RMHR Ø 26 - Medium heavy duty die springs
Bill of material
RMHR26-089
ARTNR
RMHR26-089
RMHR26-089
DH
Hole diameter
25.40
mm
DD
Rod diameter
12.70
mm
LO
Free length
88.90
88.90
mm
RG
Rate /±10%
40.1
40.1
N/mm
SX
Deflection
mm
값 입력 SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0
N
S1
Deflection for optimum life
17.8
17.8
mm
F1
Force
713
713
N
S2
Deflection for long life
22.4
22.4
mm
F2
Force
896
896
N
S3
Max. operating deflection
26.7
26.7
mm
F3
Force
1070
1070
N
SN
Max. deflection
32.9
32.9
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청