카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
PX 156x156-26
Berger Tools
pedrotti
Mould Bases
Selects Series
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/pedrotti/portastampi/selezione_della_serie_piastre/px.prj},{NB=PX 156x156-26-Acciaio 1.1730 Rettificata},{ARTNR=PX-156-156-26-1730},{IDNR=},{TYP=156x156},{S=26},{MAT=Acciaio 1.1730 },{FT=Rettificata},{A=156},{B=120},{C=76},{D=-},{DD=0},{E=156},{F=110},{G=57},{H=65},{D1=22},{D2=11},{N=2},{SM=2},{TIP=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
PX - Support plates
Bill of material
PX 156x156-26
ARTNR
PX-156-156-26-1730
PX-156-156-26-1730
IDNR
Ident number
TYP
Type
156x156
156x156
S
Thickness
26
26
mm
MAT
Material
Steel 1.1730
FT
Fine treatment
Grinded
A
156
156
mm
B
120
120
mm
C
76
76
mm
D
-
mm
E
156
156
mm
F
110
110
mm
G
57
57
mm
H
65
65
mm
D1
ø
22
22
mm
D2
ø
11
11
mm
SM
2
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청