Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Bessey
Descripción
STC-HV - Brida horizontal con brazo abierto y placa base vertical
Lista de materiales
BESSEY STC-HV20
ON
Número de Pedido
STC-HV20 mm
CTN
Partida arancelaria
82057000 mm
POS
Posición
VB
Apertura ajustable
mm
Enter value for VB
Apertura ajustable
mm
cm
inch
ft
INFO
PDF
L1
Longitud total
167 mm
L2
Longitud brazo extensible
45 mm
L3
Husillo regulable
20 mm
L4
Diámetro platillo de apriete
16 mm
L5
Longitud de la base
83 mm
L6
Longitud placa base
38 mm
L8
Longitud del mango bicomponente
46 mm
H1
Altura con mango cerrado
65 mm
H2
Altura con mango abierto
162 mm
H3
Altura brazo extensible
10 mm
H4
Altura total del husillo
42 mm
H5
Altura de la base
45 mm
B1
Anchura brazo extensible (exterior)
10 mm
B2
Anchura brazo extensible (interior)
6 mm
B3
Con mango plástico bicomponente
20 mm
B4
Anchura placa base
18 mm
LO1
Distancia agujero 1
10-13
LO2
Distancia agujero 2
26
LO3
Distancia agujero 3
13 mm
D
Diámetro agujero placa base
5.6 mm
SMAX
apertura
35 N
AA
Ajuste automático
20 mm
MAXS
Fuerza de apriete máxima
1100 N
GEW
Peso
0.21 kg
VERP
VPE
6 stck.