Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Bessey
Descrizione
STC-HV - Strettoio orizzontale con braccio aperto e lastra di base verticale
Lista materiale
BESSEY STC-HV20
ON
numero d'ordine
STC-HV20 mm
CTN
Numeri di tariffa doganale
82057000 mm
POS
posizione
VB
raggio regolabile
mm
Inserisci valore per VB
raggio regolabile
mm
cm
inch
ft
INFO
PDF
L1
Lunghezza totale
167 mm
L2
Lunghezza braccio
45 mm
L3
raggio regolabile del mandrino
20 mm
L4
diametro piastra di pressione
16 mm
L5
lunghezza base
83 mm
L6
Lunghezza piastra base 2
38 mm
L8
Lunghezza manico 2 componenti
46 mm
H1
altezza manico in basso
65 mm
H2
altezza manico aperto
162 mm
H3
altezza braccio
10 mm
H4
altezza mandrino completo
42 mm
H5
altezza base
45 mm
B1
Distanza asola
10 mm
B2
Larghezza braccio – interno
6 mm
B3
Larghezza manico 2 componenti
20 mm
B4
Larghezza piastra base
18 mm
LO1
Distanza foro 1
10-13
LO2
Distanza foro 2
26
LO3
Distanza foro 3
13 mm
D
diametro foro
5.6 mm
SMAX
apertura
35 N
AA
Adattamento automatico
20 mm
MAXS
Massima forza di serraggio
1100 N
GEW
Peso
0.21 kg
VERP
VPE
6 stck.