Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Bessey
Popis
STC-IHA - Upínač s posuvnou tyčí a úhlovou upínací deskou
Kusovník
BESSEY STC-IHA15
ON
Objednací číslo
STC-IHA15
CTN
Číslo celního tarifu
82057000 mm
POS
Položka
INFO
PDF
PDF
L1
Celková délka
181 mm
L4
Průměr přítlačné destičky
16 mm
L5
Délka základny
105 mm
L8
Délka rukojeti 2K
46 mm
H1
Výška rukojeti dole
81 mm
H2
Výška otevřené rukojeti
149 mm
H5
Výška základny
63 mm
H6
Výška přítlačné destičky uprostřed
34.8 mm
B1
Šířka vyloženého ramene vnější
8.5 mm
B3
Šířka rukojeti 2K
20 mm
B4
Šířka základové desky
45 mm
LO1
Rozteč otvorů 1
20.5
LO2
Rozteč otvorů 2
20-26
LO3
Rozteč otvorů 3
26 mm
D
Průměr ortvru
5.6 mm
SMAX
rozpětí
25 N
AA
Automatické nastavení
8 mm
MAXS
Maximální upínací síla
1100 N
GEW
Hmotnost
0.23 kg
VERP
VPE
6 stck.