Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bessey
Beschreibung
STC-IHA - Schnellspanner: Schubstangenspanner mit abgewinkelter Grundplatte
Stückliste
BESSEY STC-IHA15
ON
Bestellnummer
STC-IHA15
CTN
Zolltarifnummern
82057000 mm
POS
Position
INFO
PDF
PDF
L1
Länge Gesamt
181 mm
L4
Durchm. Druckplatte
16 mm
L5
Länge Basis
105 mm
L8
Länge 2K Griff
46 mm
H1
Höhe Griff unten
81 mm
H2
Höhe Griff offen
149 mm
H5
Höhe Basis
63 mm
H6
Höhe Druckplatte Mitte
34.8 mm
B1
Breite Auslegearm -außen-
8.5 mm
B3
Breite 2K Griff
20 mm
B4
Breite Grundplatte
45 mm
LO1
Lochabstand 1
20.5
LO2
Lochabstand 2
20-26
LO3
Lochabstand 3
26 mm
D
Loch Durchmesser
5.6 mm
SMAX
Spannweite
25 N
AA
Autom. Anpassung
8 mm
MAXS
Max. Spannkraft
1100 N
GEW
Gewicht
0.23 kg
VERP
VPE
6 stck.