Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bessey
Description
STC-IHA - Sauterelle à serrage horizontal avec platine de fixation coudée
Nomenclature
BESSEY STC-IHA15
ON
Numéro de commande
STC-IHA15
CTN
nomenclature douanière
82057000 mm
POS
position
INFO
PDF
PDF
L1
longueur totale
181 mm
L4
diamètre de la rotule
16 mm
L5
longeuur de base
105 mm
L8
Longueur poignée 2K
46 mm
H1
ouverture bras fermé
81 mm
H2
ouverture bras ouvert
149 mm
H5
hauteur de base
63 mm
H6
Rotule haute performance
34.8 mm
B1
largeur intérieure
8.5 mm
B3
largeur poignée 2K
20 mm
B4
largeur de la base
45 mm
LO1
diamètre du trou 1
20.5
LO2
diamètre du trou 2
20-26
LO3
diamètre du trou 3
26 mm
D
trou de la lame
5.6 mm
SMAX
serrage
25 N
AA
Ajustement automatique
8 mm
MAXS
Puissance de serrage maximale
1100 N
GEW
Poids
0.23 kg
VERP
VPE
6 stck.