Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Bessey
Descrizione
STC-IHA - Strettoio a guide di avanzamento con lastra di base a gomito
Lista materiale
BESSEY STC-IHA15
ON
numero d'ordine
STC-IHA15
CTN
Numeri di tariffa doganale
82057000 mm
POS
posizione
INFO
PDF
PDF
L1
Lunghezza totale
181 mm
L4
diametro piastra di pressione
16 mm
L5
lunghezza base
105 mm
L8
Lunghezza manico 2 componenti
46 mm
H1
altezza manico in basso
81 mm
H2
altezza manico aperto
149 mm
H5
altezza base
63 mm
H6
Altezza lastra centro
34.8 mm
B1
Distanza asola
8.5 mm
B3
Larghezza manico 2 componenti
20 mm
B4
Larghezza piastra base
45 mm
LO1
Distanza foro 1
20.5
LO2
Distanza foro 2
20-26
LO3
Distanza foro 3
26 mm
D
diametro foro
5.6 mm
SMAX
apertura
25 N
AA
Adattamento automatico
8 mm
MAXS
Massima forza di serraggio
1100 N
GEW
Peso
0.23 kg
VERP
VPE
6 stck.