Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wysokość
Opis
STC-IHA - Docisk poziomy z podstawą kątową
Lista materiałowa
BESSEY STC-IHA15
ON
Numer zamówienia
STC-IHA15
CTN
Kody taryfy celnej
82057000 mm
POS
Pozycja
INFO
PDF
PDF
L1
Długość całkowita
181 mm
L4
Średnica stopki dociskowej
16 mm
L5
Długość podstawy
105 mm
L8
Długość rękojeści dwukomponentowej
46 mm
H1
Wysokość rękojeści w pozycji zamkniętej
81 mm
H2
Rotacja
149 mm
H5
Wysokość osi mocowania
63 mm
H6
Wysokość do środka stopki dociskowej
34.8 mm
B1
Rotacja
8.5 mm
B3
Długość w pozycji otwartej
20 mm
B4
Szerokość płyty głównej
45 mm
LO1
Rozstaw otworów 1
20.5
LO2
Rozstaw otworów 2
20-26
LO3
Rozstaw otworów 3
26 mm
D
Średnica otworu
5.6 mm
SMAX
Zakres roboczy
25 N
AA
Regulacja automatyczna
8 mm
MAXS
Maks. siła mocowania
1100 N
GEW
Masa
0.23 kg
VERP
VPE
6 stck.