Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Bessey
Descrição:
STC-IHA - Grampo de aperto rápido com placa base lateral
Lista de peças
BESSEY STC-IHA15
ON
Número de pedido
STC-IHA15
CTN
Número de controlo de exportação
82057000 mm
POS
Posição
INFO
PDF
PDF
L1
Comprimento total
181 mm
L4
Diâmetro da placa de pressão
16 mm
L5
Comprimento da base
105 mm
L8
Comprimento do punho em plástico bicomponente
46 mm
H1
Altura do punho fechado
81 mm
H2
Altura do punho aberto
149 mm
H5
Altura da base
63 mm
H6
Altura do centro da placa de pressão
34.8 mm
B1
Largura do braço - externo
8.5 mm
B3
Largura do punho em plástico bicomponente
20 mm
B4
Largura da placa base
45 mm
LO1
Distância do furo 1
20.5
LO2
Distância do furo 2
20-26
LO3
Distância do furo 3
26 mm
D
Diâmetro do furo padrão da placa base
5.6 mm
SMAX
abertura
25 N
AA
Ajuste automático
8 mm
MAXS
Força de aperto máximo
1100 N
GEW
Peso
0.23 kg
VERP
Unidades por embalagem
6 stck.