Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Bessey
Описание
STC-IHA - Зажим с выдвигаемым упором наклонным основанием
Спецификация
BESSEY STC-IHA15
ON
Номер заказа
STC-IHA15
CTN
Классификационный индекс экспортного контроля
82057000 mm
POS
Положение
INFO
PDF
PDF
L1
Полная длина
181 mm
L4
Диаметр прижимного диска
16 mm
L5
Длина основания
105 mm
L8
Длина двухкомпонентной ручки
46 mm
H1
Высота рукоятки опущенной
81 mm
H2
Высота рукоятки поднятой
149 mm
H5
Высота основания
63 mm
H6
Высота прижимной пластины по центру
34.8 mm
B1
Ширина выносных опор - внешняя
8.5 mm
B3
Ширина двухкомпонентной пластиковой ручки
20 mm
B4
Ширина плиты основания
45 mm
LO1
Длина шага отверствий 1
20.5
LO2
Длина шага отверствий 2
20-26
LO3
Длина шага отверствий 3
26 mm
D
Диаметр отверстия плиты основания
5.6 mm
SMAX
Ширина зажима
25 N
AA
Автоматическая регулировка
8 mm
MAXS
Максимальное усилие зажима
1100 N
GEW
Вес
0.23 kg
VERP
VPE
6 stck.