Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schneider
Beschreibung
best wood FLEX 50
Stückliste
best wood FLEX 50
ST
Norm
EN 13171
D
Rohdichte
50 kg/m3
VR
Varianten
T
Dicke
mm
L
Länge
1200 mm
WT
Breite
mm
G
Gewicht
1.356 kg
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Ebene
PL
Produkt Link
Verknüpfung
TDS
Technisches Datenblatt
Verknüpfung
NP
Nature Plus
Verknüpfung
K
Keymark
Verknüpfung
EPD
EPD-Zertifikat
Verknüpfung
NV
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD
0.037 W/m K
RV
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λB
0.039 W/m K
FB
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1
E
MC
Baustoffklasse nach DIN 4102-1
B2
FD
Volldeklaration
Holzfasern, Polyamid (Bindefaser), Ammoniumsulfat (Brandschutzmittel)
PM
Herstellungsverfahren
Trockenverfahren
WDR
Wasserdampfdiffusionswiderstandskoeffizient μ
1 bis 2
LRF
Längenbezogener Strömungswiderstand
> 10 kPa*s/m^2
STW
Kurzfristige Wasseraufnahme
<1.0 kg/m^2
SHC
Spezifische Wärmekapazität
2100 J/(kg*K)
NIB
Bezeichnung Dämmplatte
WF-EN13171-T2-AF10-MU1/2
WCN
Abfallschlüsselnummern nach AVV
030105, 170201