3/4NCM0703N@1
BETE
Full Cone Nozzles
Powered by
CAD모델 선택
{bete/full_cone_nozzles/nc_asmtab.prj},{NB=3/4NCM0703N1},{MAN=BETE Fog Nozzle},{SN=NC},{CS=3/4},{CG=M},{RA=03},{NT=Whirl},{SP=Full Cone},{SA=N},{CSM=},{MAT=1},{EXP=0.470},{PPATH=nc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
BETE
Description
NC Series - Full Cone Nozzles
Bill of material
3/4NCM0703N@1
MAN
Manufacturer
BETE Fog Nozzle
PN
Part No.
3/4NCM0703N@1
SN
Series Name
NC
CS
Connection Size
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
6
8
12
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
6
8
12
인치
CG
Connection Gender
Male Thread
Female Thread
Male Thread
Female Thread
CC
Redundant Connection Code
07
RA
Rating
03
04
07
03
04
07
NT
Nozzle Type
Whirl
SP
Spray Pattern
Full Cone
SA
Spray Angle
60°
90°
120°
60°
90°
120°
CSM
Connection Submethod
NPT
BSP
NPT
BSP
MAT
Material
PVC
Polypropylene
PTFE
PVC
Polypropylene
PTFE
APOR
Approximate Orifice Diameter
0.250
인치
APFP
Approximate Free Passage
0.160
인치
KF
K‐Factor
1.200
EXP
Exponent
0.470
A
1.750
인치
B
1.120
인치
C
0.000
인치
D
0.000
인치
WT
Weight
1 oz.
FL
Flange
Not Flanged
MSL
Link For Model
Link for model
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청