1/4TDL4-18@7N
BETE
Spray Dry Nozzles
Powered by
CAD모델 선택
{bete/spray_dry_nozzles/tdl_asmtab.prj},{NB=1/4TDL418},{MAN=BETE Fog Nozzle},{SN=TDL},{CS=1/4},{RA=18},{SWL=4},{NT=Spray Dry},{SP=Hollow Cone},{SA=70°-75°},{CSM=},{MAT=Pro-TC/303 ss/218 ss},{EXP=0.5},{PPATH=tdl_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
BETE
Description
TDL Series - Spray Dry Nozzles
Bill of material
1/4TDL4-18@7N
MAN
Manufacturer
BETE Fog Nozzle
PN
Part No.
1/4TDL4-18@7N
SN
Series Name
TDL
CS
Connection Size
1/4
3/8
1/4
3/8
RA
Rating
18
20
22
24
27
30
33
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
18
20
22
24
27
30
33
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
SWL
Swirl
SWL4
SWL4
NT
Nozzle Type
Spray Dry
SP
Spray Pattern
Hollow Cone
SA
Spray Angle
70°-75°
CSM
Connection Submethod
NPT
BSP
NPT
BSP
MAT
Material
Pro-TC/303 ss/218 ss
APOR
Approximate Orifice Diameter
0.018
APFP
Approximate Free Passage
0.018
KF
K-Factor
0.202
EXP
Exponent
0.5
WT
Weight
4.2
oz
MSL
Link For Model
Link for model
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청