Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
MGB - Mounting Brackets - Air Preparation Accessories
Bill of material
MGB201-P2
PN
Part No.
MGB201-P2
MODEL1
Model
MGB
MODEL
Model
TYPE
Type
MATERIAL
Material
(-P2) Steel
A
55.0 mm
B
49.0 mm
C
30.0 mm
D
30.0 mm
E
15.0 mm
F
5.2 mm
G
24.0 mm
H
34.5 mm
J
2.0 mm
K
17.5 mm
L
0.0 mm
M
0.0 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型