MGV200-06-T-12VDC
IMI Bimba Products
Air Preparation
Inch
Accessories
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/air_preparation/inch/accessories/accessories/mgv_series_asmtab.prj},{NB=MGV200-06-T-12VDC},{MODEL=MGV},{CODE=200 Series},{CODE1=200},{TYPE=MGV Series},{PS=06},{MCK=T},{VOLTAGE=12VDC},{ST=},{B=24.5},{C=30.5},{D=30.0},{OH=112.0},{F=57.0},{G=5.5},{H=8},{I=80},{J=67},{K=59},{R=1/4},{PPATH=mgv_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
MGV - Soft Start-up Valve
Bill of material
MGV200-06-T-12VDC
PN
Part No.
MGV200-06-T-12VDC
MGV200-06-T-12VDC
CODE
Code
200 Series
200 Series
PS
Port Size
1/8 NPT
1/4 NPT
1/8 NPT
1/4 NPT
MCK
Modular Connecting Kit
T = T Style
L = L Style
U = U Style
T = T Style
L = L Style
U = U Style
VOLTAGE
Voltage
12 VDC
24 VDC
24 VAC 50/60Hz
120 VAC 50/60 Hz
12 VDC
24 VDC
24 VAC 50/60Hz
120 VAC 50/60 Hz
ST
Solenoid Type
DIN Connector
Flying Leads
Explosion Proof
DIN Connector
Flying Leads
Explosion Proof
A
1/8 NPT
1/8 NPT
B
24.5
24.5
mm
C
30.5
30.5
mm
D
30.0
30.0
mm
OH
Overall Height
112.0
112.0
mm
E
123.5
123.5
mm
F
57.0
57.0
mm
G
5.5
5.5
mm
H
8
8
mm
I
80
80
mm
J
67
67
mm
K
59
59
mm
R
1/4
1/4
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청