Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
MGAFC - FRL Combination
Bill of material
MGAFC200-06-SM
PN
Part Number
MGAFC200-06-SM
PL
Product Line
MGAFC Series
M
Model
PS
Port Size
DR
Drain
FILTER
Filtering
A
1/8 NPT
C
30 mm
E
M5X0.8
F
107.5 mm
G
120 mm
H
5.5 mm
J
8.5 mm
K
50 mm
L
192.5 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)