카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
MGFC - FRL Combination
Bill of material
MGFC200-06-S
PN
Part No.
MGFC200-06-S
MODEL1
Model
MGFC
MODEL
Model
PS
Port Size
AD
Auto Drain Type
Semi-Auto Drain
FT
Filtering
A
62.20 mm
B
30.00 mm
C
50.00 mm
G
97.00 mm
I
5.50 mm
J
8.50 mm
K
161.50 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드