Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
MGFC - FRL Combination
Bill of material
MGFC200-06-S
PN
Part No.
MGFC200-06-S
MODEL1
Model
MGFC
MODEL
Model
PS
Port Size
AD
Auto Drain Type
Semi-Auto Drain
FT
Filtering
A
62.20 mm
B
30.00 mm
C
50.00 mm
G
97.00 mm
I
5.50 mm
J
8.50 mm
K
161.50 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型