PGR200-08K-LG-T
IMI Bimba Products
Air Preparation
Inch
Assembled Combinations
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/air_preparation/inch/assembled_combinations/excelon_r82g_asmtab.prj},{NB=PGR200-08K-LG-T(0)},{ITEM=Regulator},{M=},{FLOW=0},{RW=G - Without (standard)},{PS=2},{AD=K},{PR=F},{G=G},{TH=A},{DP=R - Relieving (standard)},{INFOWWW=Link},{PPATH=assemblies/excelon_r82_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
PGR 200 - Regulator
Bill of material
PGR200-08K-LG-T
CNSORDERNONB
Order number
PGR200-08K-LG-T
ITEM
Item
Regulator
M
Model
Blank - General
K - Reverse Flow
Blank - General
K - Reverse Flow
PS
Port Size
08 - 1/4
10 - 3/8
08 - 1/4
10 - 3/8
AD
Adjustment
K - Knob
T - T-bar
K - Knob
T - T-bar
PR
Pressure Range
L - 5 - 58 psi (0.3 - 4 bar)
M - 5 - 145 psi (0.3 - 10 bar)
L - 5 - 58 psi (0.3 - 4 bar)
M - 5 - 145 psi (0.3 - 10 bar)
G
Gauge
G - With fitted integrated gauge
N - Without integrated gauge but with gauge port 1/8”
G - With fitted integrated gauge
N - Without integrated gauge but with gauge port 1/8”
TH
Thread
T - NPT
G - ISO G
T - NPT
G - ISO G
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청