Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
MGFR - Filter - Regulator
Bill of material
MGFR200-06-M
PN
Part No.
MGFR200-06-M
MODEL1
Model
MGFR
MODEL
Model
PS
Port Size
DR
Drain Type
PRESS
Pressure Range
FT
Filtering
BWT
Bowl Type
SPG
Shape of Pressure Gauge
A
30.00 mm
G
34.00 mm
H
H Dia.
28.00 mm
I
15.40 mm
J
5.40 mm
L
48.00 mm
M
161.50 mm
N
47.00 mm
P
12.20 mm
R
40.00 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型