Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
MGR - Regulator
Bill of material
MGR200-06
PN
Part No.
MGR200-06
MODEL1
Model
MGR
SERIES
Series
MODEL
Model
PS
Port Size
PRESS
Pressure Range
SPG
Shape of Pressure Gauge
A
30.00 mm
G
34.00 mm
H
28.00 mm
I
15.40 mm
J
5.40 mm
L
43.00 mm
M
88.80 mm
N
47.00 mm
P
12.20 mm
R
40.00 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)