MGR200-06
IMI Bimba Products
Air Preparation
Inch
Regulators
Regulators
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/air_preparation/inch/regulators/regulators/mgr_series_asmtab.prj},{NB=MGR200-06},{MODEL1=MGR},{SERIES=},{MODEL=200},{TYPE=MGR Series},{PS=06},{PRESS=},{SPG=},{PPATH=mgr_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
MGR - Regulator
Bill of material
MGR200-06
PN
Part No.
MGR200-06
MODEL1
Model
MGR
SERIES
Series
Standard Relieving Regulator
Relieving Regulator with Reverse Flow
Standard Relieving Regulator
Relieving Regulator with Reverse Flow
MODEL
Model
200
300
400
600
200
300
400
600
PS
Port Size
1/8 NPT
1/4 NPT
1/8 NPT
1/4 NPT
PRESS
Pressure Range
Standard Pressure - 7 to130 PSI
Low Pressure - 7 to 60 PSI
Standard Pressure - 7 to130 PSI
Low Pressure - 7 to 60 PSI
SPG
Shape of Pressure Gauge
Square
Round
Square
Round
A
30.00
mm
G
34.00
mm
H
28.00
mm
I
15.40
mm
J
5.40
mm
L
43.00
mm
M
88.80
mm
N
47.00
mm
P
12.20
mm
R
40.00
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청