FS-170.125
IMI Bimba Products
Pneumatic Actuators
Inch
Compact
Round Body
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/pneumatic_actuators/inch/compact/round_body/fs1_asmtab.prj},{NB=FS-170.125},{BORE1=1.50000000},{STROKEMAX=16.00000000},{ACUST=2.000},{BAA=1.25},{C=0.69},{CA=0.31},{ED=0.70},{F=0.63},{G1=0.58},{H=0.50},{J=0.50},{K=0.25},{LL=0.69},{LDP=0.32300000},{LP=0.12500000},{LPDP=0.72000000},{TD=1.56400000},{TDDP=0.06500},{LSF=0.00000000},{LSFDP=0.00000000},{BC1=1.25000},{BC2=1.88000},{BC3=2.50000},{BC4=3.13000},{BD1=1.75000},{BD2=2.38000},{BD3=3.00000},{BD4=3.63000},{FSADD1=0.38000000},{HDADD1=0.19000000},{M1=0.63000000},{RL11=0.13000000},{AC1=0.75000000},{LG1=0.50000000},{OAA=1.31000000},{HAA=0.13000000},{T1=0.25},{STROKE=0.125},{ACTING=},{MNT=},{EE=},{EEL=0.000},{B=},{RT=},{G=},{HR=},{FO=},{FS=},{M=},{TO=},{STPT1=},{STPT2=},{STPT4=},{W=},{Y=},{RP=},{CB=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
FS, FSD, FSR, FSS - Bimba Square FLAT-1
Bill of material
FS-170.125
PN
Part No.
FS-170.125
FS-170.125
PNA
Accessories Part No.
(NO ACCESSORIES)
BORE
Bore Size
1 1/2" (17)
1 1/2" (17)
STROKE
Stroke
인치
ACTING
Acting
Double Acting, Single End Rod [FS]
Double Acting, Double End Rod [FSD]
Reverse Acting [FSR]
Single Acting [FSS]
Double Acting, Single End Rod [FS]
Double Acting, Double End Rod [FSD]
Reverse Acting [FSR]
Single Acting [FSS]
MNT
Mounting Style
Standard Threaded Mounting Holes
Pivot Mount [1]
Pivot Mount 90 Deg. from Standard [1N]
Standard Threaded Mounting Holes
Pivot Mount [1]
Pivot Mount 90 Deg. from Standard [1N]
EE
Rod Extension
Standard Rod Extension
Extra Rod Extension [EE]
Standard Rod Extension
Extra Rod Extension [EE]
EEL
Rod Extension
0.000
0.000
인치
B
Bumper Option
Without Bumper
Bumpers on Extend & Retract [B]
Bumper on Retract Only [BR]
Bumper on Extend Only [BF]
Without Bumper
Bumpers on Extend & Retract [B]
Bumper on Retract Only [BR]
Bumper on Extend Only [BF]
RT
Rod End Style
Standard Female Thread 3/8-24
Coarse Female Thread 3/8-16 [CFT]
Male Rod End (Coarse) 3/8-16 [CMT]
Male Rod End (Fine) 3/8-24 [MT]
Non-Threaded Rod (Plain Rod) [NT]
Standard Female Thread 3/8-24
Coarse Female Thread 3/8-16 [CFT]
Male Rod End (Coarse) 3/8-16 [CMT]
Male Rod End (Fine) 3/8-24 [MT]
Non-Threaded Rod (Plain Rod) [NT]
G
Lubrication
Standard Lube
Magnalube® Grease [G]
Standard Lube
Magnalube® Grease [G]
HR
Hollow Rod Option
N/A
N/A
FO
Failsafe Operation
N/A
N/A
FS
Seal Option
Standard O-Ring Seals
Low Friction Lip Seal [L]
Standard O-Ring Seals
Low Friction Lip Seal [L]
M
Magnetic Position Sensing
N/A
N/A
TO
Operating Temperature
Standard -20° to 200°F (-29° to 95°C)
Low Temp -40° to 200°F (-40° to 95°C) [Q]
High Temp 0° to 400°F (-18° to 205°C) [V]
Standard -20° to 200°F (-29° to 95°C)
Low Temp -40° to 200°F (-40° to 95°C) [Q]
High Temp 0° to 400°F (-18° to 205°C) [V]
STPT1
Additional Switch Track (Position 1) [T1]
N/A
N/A
STPT2
Additional Switch Track (Position 2) [T2]
N/A
N/A
STPT4
Additional Switch Track (Position 4) [T4]
N/A
N/A
W
Rod Wiper Option
Without Wiper
With Wiper [W]
Without Wiper
With Wiper [W]
Y
Body Coating
Non-Coated (Standard)
Molycoated [Y]
Non-Coated (Standard)
Molycoated [Y]
RP
Rod Pivot
Without Rod Pivot
RP-3 (front)
Without Rod Pivot
RP-3 (front)
CB
Clevis Bracket
N/A
N/A
A
2.00
2.00
인치
AW
Aw
-
-
인치
AH
Ah
-
-
인치
ACUST
2.000
2.000
인치
BA
Ba
1.25
1.25
인치
BC
Bc
0.00
인치
BD
Bd
0.00
인치
C
0.69
0.69
인치
CA
0.31
0.31
인치
DD
#10-24
#10-24
ES
E Standard
3/8-24
3/8-24
EC
E Coarse
3/8-16
3/8-16
ED
E Depth
0.70
0.70
인치
F
0.63
0.63
인치
G1
G
0.58
0.58
인치
H
0.50
0.50
인치
J
0.50
0.50
인치
K
0.25
0.25
인치
L
1/8 NPT
1/8 NPT
LL
0.69
0.69
인치
T
-
인치
U
-
인치
W1
W
-
인치
Z
-
인치
Y1
Y
-
인치
SS
-
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청