SS-150x0.125-FB
IMI Bimba Products
Pneumatic Actuators
Inch
Compact
Round Body
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/pneumatic_actuators/inch/compact/round_body/space_saver_asmtab.prj},{NB=SS-150x0.125-FB},{NO=3},{MODEL=SS-150},{BORE=1.50000000},{STROKE=0.125},{VS=},{FORCE=177},{A=0.91},{B=0.50000000},{D=1.75000000},{E=0.50000000},{H=10-32},{H1=0.190},{J=2.49},{K=2.15625000},{M=0.19},{N=5/16-24x3/8},{N1=0.3125},{NL=0.37500000},{R=0.15625000},{S=0.51},{T=0.90},{PPATH=space_saver_asmtpl.prj},{NO1=1},{ASSCFGPRA=space_saver}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
SS-075, SS-112, SS-150, SS-200, SS-250, SS-300, SS-400 - Space Saver - Low Profile Cylinder
Bill of material
SS-150x0.125-FB
PN
Part No.
SS-150x0.125-FB
SS-150x0.125-FB
BORE
Bore
1 1/2
1 1/2
인치
STROKE
Stroke
0.125
0.250
0.500
0.750
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
0.125
0.250
0.500
0.750
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
인치
VS
Viton Seals
w/o Viton Seals
with Viton Seals
w/o Viton Seals
with Viton Seals
FORCE
Force at 100 PSI
177
177
lbs.
A
0.91
0.91
인치
B
1/2
1/2
인치
D
1 3/4
1 3/4
인치
E
1/2
1/2
인치
H
10-32
10-32
J
2.49
2.49
인치
K
2 5/32
2 5/32
인치
M
0.19
0.19
인치
N
5/16-24x3/8
5/16-24x3/8
R
5/32
5/32
인치
S
0.51
0.51
인치
T
0.90
0.90
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청