TBD-1210
IMI Bimba Products
Pneumatic Actuators
Metric
Compact
Air Table (Slide)
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/pneumatic_actuators/metric/compact/air_table_slide/tbd_asmtab.prj},{NB=TBD-1210},{BORE1=12},{QM=4.000},{QUS=0.1640},{RM=4.000},{RUS=0.1640},{TM=5.000},{TUS=0.190},{STRK2D=0},{X2D=2},{PT=TBD},{BORE=12mm (12)},{STROKEVAL=10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,75},{A=4 (0.16)},{B=8 (0.32)},{C=9 (0.35)},{D=20 (0.79)},{F=15 (0.59)},{G=35 (1.38)},{H=44 (1.73)},{I=17.3 (0.68)},{J=10.4 (0.41)},{K=46 (1.81)},{L=116.1 (4.57)},{M=82.3 (3.24)},{N=30.6 (1.20)},{P1=M3x0.5},{P2=#4-40},{Q1=M4x0.7},{Q2=#8-32},{R1=M4x0.7},{R2=#8-32},{S1=1.8 (0.07)},{T1=M5x0.8},{T2=#10-32},{W=6 (0.24)},{A11=20 (0.787)},{C11=10 (0.394)},{D11=M3x0.5},{D12=#4-40 UNC},{E11=4.5 (0.177)},{CON=3},{BSCON=D-72855},{RGCON=D-71046},{STROKE=10.0},{CU=},{PO=},{MPS=},{S=},{SEALS=},{X=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
TBD - Bimba Twin Bore Series Cylinders - Double End
Bill of material
TBD-1210
PN
Part No.
TBD-1210
TBD-1210
PT
Product Type
TBD
BORE
Bore Size
12mm (12)
12mm (12)
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
CU
Inch/Metric Thread Style
Metric
Inch [E]
Metric
Inch [E]
PO
Port Orifice
Standard Port Orifice
Full Flow Port Orifice [F]
Standard Port Orifice
Full Flow Port Orifice [F]
MPS
Magnetic Position Sensing
Without Magnetic Piston
With Magnetic Piston [M]
Without Magnetic Piston
With Magnetic Piston [M]
S
Side Mounting Holes
Without Side Mounting Holes
With Side Mounting Holes [S]
Without Side Mounting Holes
With Side Mounting Holes [S]
SEALS
Operating Temperature
Standard 15° to 160°F (-10° to 70°C)
High Temp 0° to 275°F (-15° to 135°C) [V]
Standard 15° to 160°F (-10° to 70°C)
High Temp 0° to 275°F (-15° to 135°C) [V]
X
Rod Bearing Style
Standard
Ball Bearing [X]
Standard
Ball Bearing [X]
A
4 (0.16)
4 (0.16)
mm (INCH)
B
8 (0.32)
8 (0.32)
mm (INCH)
C
9 (0.35)
9 (0.35)
mm (INCH)
D
20 (0.79)
20 (0.79)
mm (INCH)
F
15 (0.59)
15 (0.59)
mm (INCH)
G
35 (1.38)
35 (1.38)
mm (INCH)
H
44 (1.73)
44 (1.73)
mm (INCH)
I
17.3 (0.68)
17.3 (0.68)
mm (INCH)
J
10.4 (0.41)
10.4 (0.41)
mm (INCH)
K
46 (1.81)
46 (1.81)
mm (INCH)
L
116.1 (4.57)
116.1 (4.57)
mm (INCH)
M
82.3 (3.24)
82.3 (3.24)
mm (INCH)
N
30.6 (1.20)
30.6 (1.20)
mm (INCH)
P
M3x0.5
M3x0.5
Q
Q (Body Mounting Holes)
M4x0.7
M4x0.7
R
M4x0.7
M4x0.7
S1
S
1.8 (0.07)
1.8 (0.07)
mm (INCH)
T
T (Ports)
M5x0.8
M5x0.8
V
29.97 (1.18)
29.97 (1.18)
mm (INCH)
W
6 (0.24)
6 (0.24)
mm (INCH)
A1
0
mm (INCH)
B1
0
mm (INCH)
C1
0
mm (INCH)
D1
-
E1
0
mm (INCH)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청