EFCL-4043-3EM
IMI Bimba Products
Pneumatic Actuators
Metric
Compact
Square Extruded Body
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/pneumatic_actuators/metric/compact/square_extruded_body/efcl_r_asmtab.prj},{NB=EFCL-4043-3EM},{BORE2=40},{RSTROKE=28},{CSTROKE=15},{STROKE=43},{A=0.29},{B=3.34},{C=1.29},{DNDM=9.7280},{DNDME=0.4050},{DDP=0.3475},{E=1.12},{F=0.26},{G=1.180},{H=1.58},{I=0.68},{J=0.35},{K=0.28},{L=0.22},{M=2.05},{N=0.55},{RD=0.63},{O=2.24},{P=2.72},{Q=0.11},{V=5.29},{Y=0.67},{D1=1.6750},{D2=1.6250},{D3=1.6040},{A1=0.8130},{D4=0.0860},{A2S=0.1780},{A2D=0.604},{A3S=1.1800},{D5=1.6350},{A4=0.1340},{TNDM=6.0000},{TNDME=0.2500},{U=0.4400},{WNDM=6.0000},{WNDME=0.2500},{X=0.670},{Y1=0.390},{Y2=20.000},{A1111RG=1.6860},{A1112RG=0.6530},{A222RG=0.5650},{A444RG=0.7670},{A222RH=0.062},{Q1=0.825958},{BB1=0.9250},{BB2=0.6300},{NDM=0.3750},{NDMDIS=0.5270},{BORE=40mm (40)},{TYPE=L},{SEALS=},{CA=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
EFCL, EFCLR - Bimba Twist Clamp Cylinders
Bill of material
EFCL-4043-3EM
PN
Part No.
EFCL-4043-3EM
EFCL-4043-3EM
PNA
Accessories Part No.
(NO ACCESSORIES)
BORE
Bore Size
40mm (40)
40mm (40)
RSTROKE
Rotary Stroke
28
28
mm
CSTROKE
Clamp Stroke
15
15
mm
STROKE
Total Stroke
43
43
mm
TYPE
Type
Counterclockwise/Left (EFCL)
Clockwise/Right (EFCR)
Counterclockwise/Left (EFCL)
Clockwise/Right (EFCR)
SEALS
Operating Temperature
Standard 15° to 160°F (-10° to 70°C)
High Temp 15° to 225°F (-10° to 110°C) [V]
Standard 15° to 160°F (-10° to 70°C)
High Temp 15° to 225°F (-10° to 110°C) [V]
CA
Clamp Arm
Without Clamp Arm
EFCA-40-E
Without Clamp Arm
EFCA-40-E
A
0.29
0.29
인치
B
3.34
3.34
인치
C
1.29
1.29
인치
D
1/8 NPT
1/8 NPT
E
1.12
1.12
인치
F
0.26
0.26
인치
G
1.180
1.180
인치
H
1.58
1.58
인치
I
0.68
0.68
인치
J
0.35
0.35
인치
K
0.28
0.28
인치
L
0.22
0.22
인치
M
2.05
2.05
인치
N
0.55
0.55
인치
RD
Rod Dia.
0.63
0.63
인치
O
2.24
2.24
인치
P
2.72
2.72
인치
Q
0.11
0.11
인치
R
3/8-24
3/8-24
V
5.29
5.29
인치
W
1/4-20
1/4-20
Y
0.67
0.67
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청