SS-AT-325x1.25
IMI Bimba Products
Safety & Production
Inch
Air/Oil Tanks
Air/Oil Tanks
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/safety_production/inch/air_oil_tanks/air_oil_tanks/ss_at_tanks.prj},{NB=SS-AT-325x1.25},{BORE=3.25},{BORE1=325},{A=1.250},{MOUNT=},{O=},{B1=2.50000},{C=3.75000000},{D=1.50000000},{F=0.56250000},{G=1/2-13 x 3/4 DEEP},{GD=0.50000},{GDD=0.75000},{EE=0.50000000},{EEE=0.84000},{EE1=0.37500000},{EEE1=0.67500},{KK=0.62500},{KK1=0.37500},{KKF=0.56250},{TRD=0.37500},{CD=3.50100},{R=2.76250},{MS2SU=1.25000},{MS2SB=0.56200},{MS2ST=0.75000},{MS2SW=0.50000},{MS2W=1.00000},{CBD=2.00000},{CBDD=0.75000},{CT=1.25000},{PO=1.87500},{STRK2D=0},{X2D=5},{EE1CD=3/8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
SS-AT - Stainless Steel Air/Oil Tanks
Bill of material
SS-AT-325x1.25
PN
Part No.
SS-AT-325x1.25
SS-AT-325x1.25
PNACC
Accessories Part No.
(NO ACCESSORIES)
BORE
Bore
3.25
3.25
인치
A
A Internal Tank Length
인치
MOUNT
Mounting Options
MS4 (Standard 4 Tapped Mounting Holes Back Side Mount)
MS2 (Side Lug Mount)
MS4 (Standard 4 Tapped Mounting Holes Back Side Mount)
MS2 (Side Lug Mount)
O
Optional Aluminum Tube With Sight Glass
Without Optional Aluminum Tube With Sight Glass
XX (Optional Aluminum Tube With Sight Glass)
Without Optional Aluminum Tube With Sight Glass
XX (Optional Aluminum Tube With Sight Glass)
B
3.750
3.750
인치
C
3 3/4
3 3/4
인치
D
1 1/2
1 1/2
인치
F
9/16
9/16
인치
G
1/2-13 x 3/4 DEEP
1/2-13 x 3/4 DEEP
EE
1/2
1/2
인치
EE1
3/8
3/8
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청