CSS-00118-A
IMI Bimba Products
Safety & Production
Inch
Boosters/Intensifiers
Extruded Body Air Booster
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/safety_production/inch/boosters_intensifiers/extruded_body_booster/basic_air_boosters_asmtab.prj},{NB=CSS-00118-A},{PROD=Basic Air Booster},{MS=CSS-00118-A},{PN1=D-78667},{PRA=D-78667},{IP=125 PSI},{OT=15 deg to 160 deg F},{LUB=HT-99 Oil},{PORT=1/4 NPT},{H=3.06},{L=7.33},{W=3.50},{W1=2.98},{T=0.50},{A=1.79},{B=2.77},{CB=0.41},{PPATH=basic_air_boosters_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
CSS-00118-A - Basic 2:1 Air Boosters
Bill of material
CSS-00118-A
PN
Part No.
CSS-00118-A
PROD
Product
Basic Air Booster
MS
Model Selection
CSS-00118-A
AB121
CSS-00118-A
AB121
IP
Max. Input Pressure
125 PSI
OT
Operating Temp
15° to 160° F
LUB
Lubrication
HT-99 Oil
PORT
Port
1/4 NPT
H
3.06
인치
L
7.33
인치
W
3.50
인치
W1
2.98
인치
T
0.50
인치
A
1.79
인치
B
2.77
인치
CB
C Bore
0.41
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청