Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
CSS-00118-A - Basic 2:1 Air Boosters
Bill of material
CSS-00118-A
PN
Part No.
CSS-00118-A
PROD
Product
Basic Air Booster
MS
Model Selection
IP
Max. Input Pressure
125 PSI
OT
Operating Temp
15° to 160° F
LUB
Lubrication
HT-99 Oil
PORT
Port
1/4 NPT
H
3.06 Cal
L
7.33 Cal
W
3.50 Cal
W1
2.98 Cal
T
0.50 Cal
A
1.79 Cal
B
2.77 Cal
CB
C Bore
0.41 Cal
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей