카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
CSS-00416-A - High Flow 2:1 Air Boosters
Bill of material
CSS-00416-A
PN
Part No.
CSS-00416-A
PROD
Product
High Flow Air Booster
MS
Model Selection
IP
Max. Input Pressure
125 PSI
OT
Operating Temp
15° to 160° F
LUB
Lubrication
HT-99 Oil
PORT
Port
1/2 NPT
H
6.00 인치
L
14.21 인치
W
7.00 인치
W1
5.95 인치
T
1.00 인치
A
3.58 인치
B
5.31 인치
CB
C Bore
0.81 인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드