CDF 200-EPT25
IMI Bimba Products
Vacuum
Inch
Vacuum Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/vacuum/inch/vacuum_accessories/cdf_asmtab.prj},{NB=CDF 200-EPT25},{PR=CDF Series},{UN=},{SP=CDF 200},{EPT=-EPT25},{S=},{MAT=},{PPATH=cdf_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
CDF Series - CDF SERIES ADJUSTABLE AIR AMPLIFERS/BLOWER
Bill of material
CDF 200-EPT25
PN
Part no.
CDF 200-EPT25
PR
Product
CDF Series
UN
Threads
NPT
G Port
NPT
G Port
SP
Bore
0.25" (w/ Internal thread)
0.25" (w/ External bard)
0.38"
0.50"
0.75"
1.00"
1.50"
2.00"
0.25" (w/ Internal thread)
0.25" (w/ External bard)
0.38"
0.50"
0.75"
1.00"
1.50"
2.00"
EPT
EPT Exhaust Port Threads
EPT25 (1/4 NPT)
EPT25 (1/4 NPT)
S
Silencer
None
ST4AX
None
ST4AX
MAT
Material
Anodized Aluminium (Standard)
303 (Stainless Steel)
304 (Stainless Steel)
316 (Stainless Steel)
PVC (PVC)
DEL (Acetal, black)
WDEL (Acetal, white)
Anodized Aluminium (Standard)
303 (Stainless Steel)
304 (Stainless Steel)
316 (Stainless Steel)
PVC (PVC)
DEL (Acetal, black)
WDEL (Acetal, white)
A
A Air Supply Port
1/8 NPT F
B
B Vacuum Port
-
C
C Exhaust Port
1/4 NPT
D
0.25 [6.4]
INCH [mm]
E
1.22 [31]
INCH [mm]
F
-
INCH [mm]
H
1.21 [30.6]
INCH [mm]
J
1.87 [47.5]
INCH [mm]
K
2.1 [53.3]
INCH [mm]
L
-
INCH [mm]
M
-
INCH [mm]
W
Weight
2.1 oz
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청