SFT015HD60
IMI Bimba Products
Vacuum
Inch
Vacuum Accessories
Cups
Vacuum Cups Expansion
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/vacuum/inch/vacuum_accessories/cups/vacuum_cups_expansion/sft_asmtab.prj},{NB=SFT015HD60N/A},{MODEL=SFT - Thin film packaging},{DS=015},{MS=HD60},{FF=NF},{THD=N/A},{CF=},{PPATH=assemblies/sft_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
SFT - Round Thin Film
Bill of material
SFT015HD60
PN
Part Number
SFT015HD60
MODEL
Series
SFT - Thin film packaging
DS
Size
015 - Ø15 mm
020 - Ø20 mm
024 - Ø24 mm
030 - Ø30 mm
034 - Ø34 mm
015 - Ø15 mm
020 - Ø20 mm
024 - Ø24 mm
030 - Ø30 mm
034 - Ø34 mm
mm
MS
Material
HD60 - High Temperature 60
WS50 - White Silicone 50
HD60 - High Temperature 60
WS50 - White Silicone 50
FF
Include Fitting
No
Yes
No
Yes
THD
Fitting Thread
N/A
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청