MV-60
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Manually/Mechanically Operated
3-Way Valves
1/8 NPT (F) Input
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/valves/inch/manually_mechanically_operated/3_way_valves/1_8_nptf_input/mv_asmtab.prj},{NB=MV-60},{ACTUATOR=Pressure Piloted},{TYPE=Pressure Piloted},{AC=},{CODE=60},{CODE1=60L},{NO=11},{ASSCFGPRA=mv_60},{AFNC=40 PSI},{AFNO=40 PSI},{ASDCO=-},{ASDFO=-},{ASDOT=-},{L=1.75},{W=0.69},{H=1.72},{A=1.75},{B=0.88},{C=0.69},{D=0.32},{E=1.00},{F=0.81},{PPATH=mv_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
MV - Micro-Line 3-Way Air Switches
Bill of material
MV-60
PN
Part No.
MV-60
MV-60
ACTUATOR
Actuator
Pressure Piloted
Pressure Piloted
AC
Actuator Color
N/A
N/A
AFNC
Actuation Force @ 100 PSI (Normally Closed)
40 PSI
40 PSI
lbs.
AFNO
Actuation Force @ 100 PSI (Normally Open)
40 PSI
40 PSI
lbs.
ASDCO
Actuation Stroke Distance - to Crack Open
-
-
인치
ASDFO
Actuation Stroke Distance - to Full Open
-
-
인치
ASDOT
Actuation Stroke Distance - to Over Travel
-
-
인치
L
Envelope Dimension - Length
1.75
1.75
인치
W
Envelope Dimension - Width
0.69
0.69
인치
H
Envelope Dimension - Height
1.72
1.72
인치
A
1.75
인치
B
0.88
인치
C
0.69
인치
D
0.32
인치
E
1.00
인치
F
0.81
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청