Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
Control Valves-SV - Shuttle Valves
Bill of material
SV11-125-44
PN
Part Number
SV11-125-44
T
Type
OP
Output Port
IP
Input Port
IP2
Input Port2
TR
Temperature Range
-20° to 160°F
OPP
Operating Pressure
0 to 125psi
CV
Cv
0.48
FR50
Flow Rate 50psi
15.0
FR125
Flow Rate 125psi
33
CP
Cracking Pressure
less than 1.0 psi
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen