SV11-125-44
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Specialty Application Valves
Specialty Application Valves
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/valves/inch/specialty_application_valves/specialty_application_valves/shuttle_valves_asmtab.prj},{NB=SV11-125-44},{T=SV11},{OP=125},{IP=4},{IP2=4},{TR=-20° to 160°F},{OPP=0 to 125psi},{PPATH=shuttle_valves_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
Control Valves-SV - Shuttle Valves
Bill of material
SV11-125-44
PN
Part Number
SV11-125-44
T
Type
SV11
SV11
OP
Output Port
1/8 NPT(F)
1/4 Push-in
5/32 Push-in
1/8 NPT
1/8 NPT(F)
1/4 Push-in
5/32 Push-in
1/8 NPT
IP
Input Port
1/8 NPT(F)
1/4 Push-in
5/32 Push-in
1/8 NPT(F)
1/4 Push-in
5/32 Push-in
IP2
Input Port2
1/8 NPT(F)
1/8 NPT(F)
TR
Temperature Range
-20° to 160°F
OPP
Operating Pressure
0 to 125psi
CV
Cv
0.48
FR50
Flow Rate 50psi
15.0
FR125
Flow Rate 125psi
33
CP
Cracking Pressure
less than 1.0 psi
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청