Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
Control Valves-SV - Shuttle Valves
Bill of material
SV11-125-44
PN
Part Number
SV11-125-44
T
Type
OP
Output Port
IP
Input Port
IP2
Input Port2
TR
Temperature Range
-20° to 160°F
OPP
Operating Pressure
0 to 125psi
CV
Cv
0.48
FR50
Flow Rate 50psi
15.0
FR125
Flow Rate 125psi
33
CP
Cracking Pressure
less than 1.0 psi
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型