Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
AMM20, AMM30, HMM20, HMM30 - Sub-Micro Valve
Bill of material
AMM-20-1616
PN
Part No.
SERIES
Series
O
Operator
TR
Temperature Range
-20° to 160° F
OP
Operating Pressure
20" HG vacuum to 125 psi
C
0.04
FR50
Flow Rate 50psi
1.27
FR125
Flow Rate 125 psi
2.90
FT
Fill Time (0-90psi)
.11 sec/in3
ET
Exhaust Time (100-10 psi)
.19 sec/in3
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型