V2A02-AW1
IMI Bimba Products
Valves
Metric
Directional Control Valves
Solenoid Operated
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/valves/metric/directional_control_valves/solenoid_operated/v2_valve.prj},{NB=V2A02-AW1},{PCF=Valve - Isonic 2000},{OS=A},{FP=02},{SV=A},{CON=W},{O=},{LP=},{A=1.75},{B=1.29},{C=0.62},{D=1.52},{E=1.01},{F=0.76},{G=0.38},{H=0.48},{I=1.07},{J=0.13},{K=1.79}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
V2 - Isonic V2000 Series 2/2 and 3/2 Valve
Bill of material
V2A02-AW1
PN
Part No.
V2A02-AW1
PCF
Product Category - Family
Valve - Isonic 2000
OS
Orifice Size
0.025" (0.6mm)
0.035" (0.9mm)
0.055" (1.4mm)
0.025" (0.6mm)
0.035" (0.9mm)
0.055" (1.4mm)
FP
Flow Pattern
2-Way Normally Closed
3-Way Normally Closed
Vacuum (3-Way) Normally Closed
Vacuum (2-Way) Normally Closed
2-Way Normally Closed
3-Way Normally Closed
Vacuum (3-Way) Normally Closed
Vacuum (2-Way) Normally Closed
SV
Solenoid Voltage
12 DC
24 DC
24 50/60 Hz AC
120 50/60 Hz AC
5 DC
3 DC
12 DC
24 DC
24 50/60 Hz AC
120 50/60 Hz AC
5 DC
3 DC
CON
Connector
Mini Quick Connect (with electronic board) Required for Manifold
8mm micro DIN (with board) Connector not included
Flying Lead (with board)
Flying Lead (no board)
Mini Quick Connect (with electronic board) Required for Manifold
8mm micro DIN (with board) Connector not included
Flying Lead (with board)
Flying Lead (no board)
LED
LED
O
Exhaust Options
No Options
Tapped Exhaust (10-32)
Tapped Exhaust (M5x0.80)
No Options
Tapped Exhaust (10-32)
Tapped Exhaust (M5x0.80)
LP
Low Power Option
No Low Power
Low Power
No Low Power
Low Power
A
1.75
인치
B
1.29
인치
C
0.62
인치
D
1.52
인치
E
1.01
인치
F
0.76
인치
G
0.38
인치
H
0.48
인치
I
1.07
인치
J
0.13
인치
K
1.79
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청