Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bimba Products
Description
FQP Series - Bimba Quik-Flo Flow Controls
Bill of material
FQP21
PN
Part No.
NO
Port Size - OD Tubing
TS
Needle Adjustment Type Selection
OP
Max. Operating Pressure
150 PSI Air Only
OT
Operating Temp Range
14° to +167° F (-25° C to +75° C)
C
Port Size
OD
OD Tubing
英寸
H
英寸
H1
英寸
L
英寸
W
英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型