Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
M12, Serie 876, Automatisierungstechnik - Datenübertragung - Verbindungsleitung Winkelstecker - RJ45-Stecker
Stückliste
77 9753 3527 64708-0100
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
SHZART1
Schutzart 1
IP67
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
M12, Serie 876, Automatisierungstechnik - Datenübertragung
BEZ
Bezeichnung
BER
Bereich
Automatisierungstechnik - Datenübertragung
STBAUF
Steckverbinder Bauform
Verbindungsleitung Winkelstecker - RJ45-Stecker
POLZ
Polzahl
8
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
M12-D
SER
Serie
Serie 876
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
schrauben
ANSQA
Anschlussquerschnitt (AWG)
4x2x AWG 24
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
> 100 Steckzyklen
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
geschirmt
SPNG
Spannung
30 V
BESSP
Bemessungs-Stossspannung
800 V
VERSMG
Verschmutzungsgrad
3
UEBRSK
Überspannungskategorie
II
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
II
PRFSSP
Prüfstossspannung
800 V
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
1.5 A
DGWST
Durchgangswiderstand
≤ 3 mΩ
GEW
Gewicht
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
90 °C
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-25 °C
KABDURM
Kabeldurchmesser
7.6
KABLAE
Kabellänge
BIRKF
Biegeradius Kabel fest
≥ 5 x Ø
BIRKB
Biegeradius Kabel bewegt
≥ 10 x Ø
BIZY
Biegezyklen
>10Mio.
LIZABA
Litzenaufbau
7 x 32 mm
UTEKBC
Unterer Temperaturbereich Kabel bewegt (°C)
-40 °C
UTEKFC
Unterer Temperaturbereich Kabel fest (°C)
-40 °C
OTEKBC
Oberer Temperaturbereich Kabel fest (°C)
80 °C
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
PUR
MATMA1
Material Kabelmantel
TPE
MANFAB
Mantelfarbe
schwarz
KONT
Material Kontakte
CuZn (Messing)
ISLLI1
Material Litzenmantel
HDPE
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement