Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
M12, Serie 876, Automatisierungstechnik - Datenübertragung - Verbindungsleitung 2 RJ45-Stecker
Stückliste
77 9753 9753 14708-0100
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
SHZART1
Schutzart 1
IP20
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
M12, Serie 876, Automatisierungstechnik - Datenübertragung
BEZ
Bezeichnung
BER
Bereich
Automatisierungstechnik - Datenübertragung
STBAUF
Steckverbinder Bauform
Verbindungsleitung 2 RJ45-Stecker
POLZ
Polzahl
8
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
M12-D
SER
Serie
Serie 876
ANSQA
Anschlussquerschnitt (AWG)
4x2x AWG 24
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
> 100 Steckzyklen
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
geschirmt
SPNG
Spannung
50 V
BESSP
Bemessungs-Stossspannung
1000 V
VERSMG
Verschmutzungsgrad
3
UEBRSK
Überspannungskategorie
II
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
II
PRFSSP
Prüfstossspannung
1000 V
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
1.5 A
DGWST
Durchgangswiderstand
≤ 3 mΩ
GEW
Gewicht
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
85 °C
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-40 °C
KABLAE
Kabellänge
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
Polymid
MATMA1
Material Kabelmantel
TPE
MANFAB
Mantelfarbe
grün
KONT
Material Kontakte
CuZn (Messing)
ISLLI1
Material Litzenmantel
HDPE
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement