Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
M12, Serie 876, Automatisierungstechnik - Datenübertragung - Winkelstecker
Stückliste
77 4527 0000 34704-0200
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
SHZART1
Schutzart 1
IP67
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
M12, Serie 876, Automatisierungstechnik - Datenübertragung
BEZ
Bezeichnung
BER
Bereich
Automatisierungstechnik - Datenübertragung
STBAUF
Steckverbinder Bauform
Winkelstecker
POLZ
Polzahl
4
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
M12-D
SER
Serie
Serie 876
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
schrauben
ANSQA
Anschlussquerschnitt (AWG)
2x2x AWG 24
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
> 100 Steckzyklen
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
geschirmt
SPNG
Spannung
250 V
BESSP
Bemessungs-Stossspannung
2500 V
VERSMG
Verschmutzungsgrad
3
UEBRSK
Überspannungskategorie
II
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
I
PRFSSP
Prüfstossspannung
2500 V
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
4 A
DGWST
Durchgangswiderstand
≤ 3 mΩ
GEW
Gewicht
138
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
85 °C
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-40 °C
KABDURM
Kabeldurchmesser
6.6
KABLAE
Kabellänge
BIRKF
Biegeradius Kabel fest
≥ 5 x Ø
BIRKB
Biegeradius Kabel bewegt
≥ 10 x Ø
BIZY
Biegezyklen
>10Mio.
ZLBE
Zulässige Beschleunigung
max. 2 m/s²
VEHO
Verfahrweg horizontal
bei 5 m/s² -> 5 m
VEVE
Verfahrweg vertikal
bei 5 m/s² -> 5 m
VEGES
Verfahrgeschwindigkeit
≤ 200 m/min (5 m horizontale Strecke)
LIZABA
Litzenaufbau
AWG 24
UTEKBC
Unterer Temperaturbereich Kabel bewegt (°C)
-40 °C
UTEKFC
Unterer Temperaturbereich Kabel fest (°C)
-40 °C
OTEKBC
Oberer Temperaturbereich Kabel fest (°C)
80 °C
ULST1
UL Stil 1
AWM20549
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
PUR
MATVER
Material Verriegelung
Zinkdruckguss vernickelt
MATMA1
Material Kabelmantel
TPE
MANFAB
Mantelfarbe
blaugrün
KONT
Material Kontakte
CuZn (Messing)
ISLLI1
Material Litzenmantel
PE
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement