Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
M12, Serie 767, Automatisierungstechnik - Datenübertragung - Kabelstecker
Stückliste
77 8730 0000 30709-0185
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
77 8730 0000 30709-0185
SHZART1
Schutzart 1
IP69
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
M12, Serie 767, Automatisierungstechnik - Datenübertragung
BEZ
Bezeichnung
M12-Hybrid Kabelstecker, Polzahl: 2+7, am Kabel angespritzt, IP69, PUR schwarz, Power: 2x 0,75 (AWG 18), Signal: 7x 0,14 (AWG 26), 1,86 m
BER
Bereich
Automatisierungstechnik - Datenübertragung
STBAUF
Steckverbinder Bauform
Kabelstecker
POLZ
Polzahl
2+7
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
M12-Hybrid
SER
Serie
Serie 767
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
schrauben
ANSQM
Anschlussquerschnitt (mm)
Power: 0,75–1,5 mm², Signal: 0,14–0,25 mm²
ANSQA
Anschlussquerschnitt (AWG)
Power: AWG 20-18, Signal: AWG 26-24
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
> 100 Steckzyklen
SPNG
Spannung
Power: 63 V, Signal: 0.5 A
BESSP
Bemessungs-Stossspannung
Power: 800 V, Signal: 500 V
VERSMG
Verschmutzungsgrad
2
UEBRSK
Überspannungskategorie
II
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
I
PRFSSP
Prüfstossspannung
Power: 800 V, Signal: 500 V
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
0,5 A Signal / 12 A Power
DGWST
Durchgangswiderstand
Power: ≤ 5 mΩ, Signal: ≤ 15 mΩ
GEW
Gewicht
50.0
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
85 °C
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-25 °C
KABDURM
Kabeldurchmesser
7.0
KABLAE
Kabellänge
1,86 m
BIRKF
Biegeradius Kabel fest
3 x Ø
BIRKB
Biegeradius Kabel bewegt
9 x Ø
LIZABA
Litzenaufbau
feindrähtig nach DIN VDE 0295 Klasse 5
UTEKBC
Unterer Temperaturbereich Kabel bewegt (°C)
-20 °C
UTEKFC
Unterer Temperaturbereich Kabel fest (°C)
-40 °C
OTEKBC
Oberer Temperaturbereich Kabel fest (°C)
85 °C
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
TPU
MATVER
Material Verriegelung
Edelstahl
MATMA1
Material Kabelmantel
PUR
MANFAB
Mantelfarbe
schwarz
KONT
Material Kontakte
CuSn (Bronze)
ISLLI1
Material Litzenmantel
PP
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement